ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
Chuck automático para torno de 3 mordazas con cambio rápido de mordazas
ID 1520669
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: RAPIDO
- Carrera por mordaza: 10 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 110 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
- Revoluciones máx.: 2800 1/min
- Peso: 37 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | RAPIDO |
Revoluciones máx. [1/min] | 2800 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 110 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 45 |
Carrera/mordaza [mm] | 10 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.35 |
Peso [kg] | 37 |
Material suministrado
Chuck, pernos de fijación de chuck, tapa, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones