arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NC 1000-350 Z720-M2

ROTA NC 1000-350 Z720-M2

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 852080

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 350 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interfaz de garras: Módulo 2
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 16 mm
  • Carrera del pistón: 50 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 410 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 180 kN
  • Max. RPM: 700 1/min
  • Peso: 957 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 28 (Z720)
Dentado Módulo 2
Max. RPM [1/min] 700
Fuerza máx. de sujeción [kN] 410
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 180
Carrera/mordaza [mm] 16
Carrera del pistón (H) [mm] 50
Momento de inercia [kgm²] 100
Peso [kg] 957

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones