arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCE 130-38 Z100-KV

ROTA NCE 130-38 Z100-KV

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 1334152

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 38 mm
  • Portahusillo: Z100
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.2 mm
  • Carrera del pistón: 14 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 19 kN
  • Max. RPM: 7500 1/min
  • Peso: 4.1 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z100
Dentado Ranura y espiga
Max. RPM [1/min] 7500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 19
Carrera/mordaza [mm] 3.2
Carrera del pistón (H) [mm] 14
Momento de inercia [kgm²] 0.009
Peso [kg] 4.1

Material suministrado
Chuck, tornillos de fijación para mordazas superiores, tuerca de tracción, pernos de fijación de chuck y manual de instrucciones