arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 808044

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 106 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.8 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
  • Max. RPM: 3500 1/min
  • Peso: 37.7 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1.5 mm x 60°
Max. RPM [1/min] 3500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 155
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 58
Carrera/mordaza [mm] 5.8
Carrera del pistón (H) [mm] 25
Momento de inercia [kgm²] 0.44
Peso [kg] 37.7

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones