arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso y compensación de la fuerza centrífuga

ID 854060

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
  • Paso de barra: 180 mm
  • Portahusillo: Z520
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 11.2 mm
  • Carrera del pistón: 42 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 122 kN
  • Max. RPM: 1800 1/min
  • Peso: 365.5 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z520
Dentado 3/32" x 90°
Max. RPM [1/min] 1800
Fuerza máx. de sujeción [kN] 300
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 122
Carrera/mordaza [mm] 11.2
Carrera del pistón (H) [mm] 42
Momento de inercia [kgm²] 19.8
Peso [kg] 365.5
Compruebe el ancho de la ranura y utilice tuercas ranuradas rebajadas si es necesario

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones