arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso y compensación de la fuerza centrífuga

ID 854106

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 5 (Z140)
Dentado 1/16" x 90°
Max. RPM [1/min] 6000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 72
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 30
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20
Momento de inercia [kgm²] 0.063
Peso [kg] 14

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones