ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso y compensación de la fuerza centrífuga
ID 854116
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 42 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Peso: 19 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 42 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 20 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.12 |
Peso [kg] | 19 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones