ROTA 2B 125 Z115-KV
Chuck automático de 2 garras con orificio de paso
ID 813031
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
- Portahusillo: Z115
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 10 mm
- Carrera del pistón: 17.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 26 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 23 kN
- Max. RPM: 5300 1/min
- Peso: 3.7 kg
Información técnica
Tipo de husillo | - |
---|---|
Tamaño del husillo | Z115 |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 5300 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 26 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 23 |
Carrera/mordaza [mm] | 10 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 17.5 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.007 |
Peso [kg] | 3.7 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 125, 0.8 kg
- red
-
2 SWKK 125, 1.2 kg
- yellow
-
2 SWKK 125
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones