arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

Chuck automático de 2 garras con orificio de paso

ID 813051

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 15 mm
  • Carrera del pistón: 26 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 54 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
  • Max. RPM: 3200 1/min
  • Peso: 13 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 6 (Z170)
Dentado Ranura y espiga
Max. RPM [1/min] 3200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 54
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 45
Carrera/mordaza [mm] 15
Carrera del pistón (H) [mm] 26
Momento de inercia [kgm²] 0.06
Peso [kg] 13

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones