arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA 2B 250 Z220-SV90°

ROTA 2B 250 Z220-SV90°

Chuck automático de 2 garras con orificio de paso

ID 813060

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 16 mm
  • Carrera del pistón: 28 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 75 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 61 kN
  • Max. RPM: 2700 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1/16" x 90°
Max. RPM [1/min] 2700
Fuerza máx. de sujeción [kN] 75
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 61
Carrera/mordaza [mm] 16
Carrera del pistón (H) [mm] 28
Momento de inercia [kgm²] 0.16
Peso [kg] 22

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones