arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

Chuck automático de 2 garras con orificio de paso

ID 813071

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 18 mm
  • Carrera del pistón: 32 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 85 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 68 kN
  • Max. RPM: 2200 1/min
  • Peso: 36 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado Ranura y espiga
Max. RPM [1/min] 2200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 85
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 68
Carrera/mordaza [mm] 18
Carrera del pistón (H) [mm] 32
Momento de inercia [kgm²] 0.38
Peso [kg] 36

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones