arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 315 Z220-SV90°

ROTA NCO 315 Z220-SV90°

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

ID 856030

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 13 mm
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 190 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
  • Max. RPM: 3600 1/min
  • Peso: 59 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1/16" x 90°
Max. RPM [1/min] 3600
Fuerza máx. de sujeción [kN] 190
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 90
Carrera/mordaza [mm] 13
Carrera del pistón (H) [mm] 40
Momento de inercia [kgm²] 0.77
Peso [kg] 59

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones