ROTA NCO 500 A15-SV90°
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 856051
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Carrera del pistón: 45 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 330 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 140 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
- Peso: 172 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 |
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 2000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 330 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 140 |
Carrera/mordaza [mm] | 15 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 45 |
Momento de inercia [kgm²] | 5.6 |
Peso [kg] | 172 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones