arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO2 1400 Z720-M2

ROTA NCO2 1400 Z720-M2

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

ID 1481323

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: Z520
  • Interfaz de garras: Módulo 2
  • Sin compensación de fuerza centrífuga
  • Sin ajuste individual de mordaza
  • Carcasa del chuck: EN-GJS-500-7
Datos técnicos:
  • Carrera/mordaza: 23 mm
  • Carrera del pistón: 57 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 170 kN
  • Max. RPM: 500 1/min
  • Peso: 824 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z520
Dentado Módulo 2
Max. RPM [1/min] 500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 300
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 170
Carrera/mordaza [mm] 23
Carrera del pistón (H) [mm] 57
Momento de inercia [kgm²] 200
Peso [kg] 824

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones