ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°
Plato para torno automático de 6 mordazas sellado
ID 1339989
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Diseño sellado
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Compensación pendular: ± 2.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 54 kN
- Max. RPM: 1400 1/min
- Peso: 118 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 (Z300) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 1400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 54 |
Carrera/mordaza [mm] | 12 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Compensación pendular [mm] | ± 2.5 |
Momento de inercia [kgm²] | 2.4 |
Peso [kg] | 118 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones