ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°
Plato para torno automático de 6 mordazas sellado
ID 1339984
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Diseño sellado
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Carrera del pistón: 18.5 mm
- Compensación pendular: ± 2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
- Max. RPM: 3000 1/min
- Peso: 38 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 3000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 64 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 38 |
Carrera/mordaza [mm] | 8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 18.5 |
Compensación pendular [mm] | ± 2 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.31 |
Peso [kg] | 38 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones