arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCR-A-F 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A-F 400 Z300-SV90°

Plato para torno automático de 6 mordazas sellado

ID 1339990

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Platos de compensación de 6 mordazas
  • Diseño sellado
  • Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Compensación pendular: ± 2.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 54 kN
  • Max. RPM: 1400 1/min
  • Peso: 130 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 11 (Z300)
Dentado 1/16" x 90°
Max. RPM [1/min] 1400
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 54
Carrera/mordaza [mm] 12
Carrera del pistón (H) [mm] 30
Compensación pendular [mm] ± 2.5
Momento de inercia [kgm²] 2.4
Peso [kg] 130

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones