ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
ID 816125
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 26 mm
- Portahusillo: Z120
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 22 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Max. RPM 1: 4000 1/min
- Max. RPM 2: 4200 1/min
- Peso: 11 kg
Información técnica
Tipo de husillo | - |
---|---|
Tamaño del husillo | Z120 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Tiempo de apertura/cierre [s] | 1.5 |
Max. RPM 1 [1/min] | 4000 |
Max. RPM 2 [1/min] | 4200 |
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 22 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Carrera/mordaza [mm] | 3 |
Consumo de aire/carrera a 6 bar [l] | 1.3 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.028 |
Peso [kg] | 11 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, cubierta de anillo distribuidor, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas R 1/8" en el anillo distribuidor, 1 tornillo de ajuste para posicionar el anillo distribuidor, 6 pernos de fijación de roscado doble, 2 manguitos rápidos para la conexión con el bloque de mando electroneumático, aro distanciador, manual de instrucciones; sin abrazadera de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores