arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA TP 200-52 Z195-SV90° Similar a la imagen

ROTA TP 200-52 Z195-SV90°

Chuck automático de 3 garras neumático

ID 816145

Plato automático neumático estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: Z195
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.2 mm
  • Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 68 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
  • Max. RPM 1: 2800 1/min
  • Max. RPM 2: 3800 1/min
  • Peso: 38 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z195
Dentado 1/16" x 90°
Tiempo de apertura/cierre [s] 4
Max. RPM 1 [1/min] 2800
Max. RPM 2 [1/min] 3800
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] 68
Presión de trabajo mín. [bar] 3
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Carrera/mordaza [mm] 4.2
Consumo de aire/carrera a 6 bar [l] 5
Momento de inercia [kgm²] 0.26
Peso [kg] 38

Material suministrado
Chuck, cubierta de anillo distribuidor, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas R 1/4" en el anillo distribuidor, 1 tornillo de ajuste para posicionar el anillo distribuidor, 6 pernos de fijación de roscado doble, 2 manguitos para la conexión con el bloque de mando electroneumático, aro distanciador, manual de instrucciones; sin abrazadera de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores