ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 816170
Plato automático neumático estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Sistema de carrera doble
- Paso de barra: 115 mm
- Portahusillo: Z235
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Carrera rápida para mordaza: 10 mm
- Carrera de fijación para mordaza: 5 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 90 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Max. RPM 1: 2200 1/min
- Peso: 99 kg
Información técnica
Tipo de husillo | - |
---|---|
Tamaño del husillo | Z235 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM 1 [1/min] | 2200 |
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 90 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Carrera/mordaza [mm] | 15 |
Carrera rápida/mordaza [mm] | 10 |
Carrera de sujeción/mordaza [mm] | 5 |
Consumo de aire/carrera a 6 bar [l] | 11.1 |
Momento de inercia [kgm²] | 1.6 |
Peso [kg] | 99 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas R 1/4" en el anillo distribuidor, 1 tornillo de ajuste para posicionar el anillo distribuidor, 6 pernos de fijación de roscado doble, 2 manguitos para la conexión con el bloque de mando electroneumático, aro distanciador, manual de instrucciones; sin abrazadera de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores