ROTA-G 250-82 A8-GBK
Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza
ID 815029
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 82 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 7.1 mm
- Paso del dentado: 5.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 200 Nm
- Max. RPM: 4000 1/min
- Peso: 33.1 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160 |
Par de giro máx. [Nm] | 200 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.1 |
Paso del dentado [mm] | 5.5 |
Peso [kg] | 33.1 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones