ROTA-S plus 400-102 A15-VP2
Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza
ID 814649
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 102 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Paso del dentado: 8.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 230 kN
- Par de giro máx.: 280 Nm
- Max. RPM: 2200 1/min
- Peso: 105 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 |
Dentado | Dentado oblicuo |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 230 |
Par de giro máx. [Nm] | 280 |
Carrera/mordaza [mm] | 12 |
Paso del dentado [mm] | 8.5 |
Peso [kg] | 105 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones