arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA BEV 630 Similar a la imagen

ROTA BEV 630

Chuck automático con ajuste individual de mordaza
Solución específica para cada cliente

Propiedades del producto:
  • Plato automático de 3, 4 o 6 mordazas
  • Ajuste individual de mordaza
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 10.5 mm
  • Rango de ajuste de la mordaza: 12 mm
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
  • Max. RPM: 600 1/min
Max. RPM [1/min] 600
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 90
Carrera/mordaza [mm] 10.5
Carrera del pistón (H) [mm] 40
Ajuste individual/mordaza [mm] 12