ROTA BEV 800
Chuck automático con ajuste individual de mordaza
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático de 3, 4 o 6 mordazas
- Ajuste individual de mordaza
- Carrera por mordaza: 16 mm
- Rango de ajuste de la mordaza: 25 mm
- Carrera del pistón: 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
- Max. RPM: 700 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 700 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 300 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 133 |
Carrera/mordaza [mm] | 16 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 50 |
Ajuste individual/mordaza [mm] | 25 |