ROTA DFF 140
Chucks con dedo orientable
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks con dedo orientable
- Precisiones de concentricidad máxima
- Carrera del pistón: 26 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 20 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 20 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 6000 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 20 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 20 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 26 |