arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA DFF 260 Similar a la imagen

ROTA DFF 260

Chucks con dedo orientable
Solución específica para cada cliente

Propiedades del producto:
  • Chucks con dedo orientable
  • Precisiones de concentricidad máxima
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
  • Max. RPM: 2200 1/min
Max. RPM [1/min] 2200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 30
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 30
Carrera del pistón (H) [mm] 25