ROTA DFF 500
Chucks con dedo orientable
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks con dedo orientable
- Precisiones de concentricidad máxima
- Carrera del pistón: 40 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 2200 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 30 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 40 |