ROTA HSA 315
Chucks de compensación
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks de compensación
- Sujeción de piezas de trabajo entre las puntas
- Carrera por mordaza: 7.5 mm
- Compensación en el Ø: 5 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 120 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 50 kN
- Max. RPM: 2500 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 2500 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 120 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 50 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Compensación en el Ø [mm] | 5 |