ROTA HSA 400
Chucks de compensación
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks de compensación
- Sujeción de piezas de trabajo entre las puntas
- Carrera por mordaza: 9 mm
- Compensación en el Ø: 5 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 150 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 61 kN
- Max. RPM: 1800 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 1800 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 150 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 61 |
Carrera/mordaza [mm] | 9 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Compensación en el Ø [mm] | 5 |