ROTA HSH 120
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de palanca
- Carrera de garras extremadamente larga
- Carrera por mordaza: 9.5 mm
- Carrera del pistón: 16 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 18 kN
- Max. RPM: 5500 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 5500 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 25 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 18 |
Carrera/mordaza [mm] | 9.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 16 |