ROTA HSH 280
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de palanca
- Carrera de garras extremadamente larga
- Carrera por mordaza: 20 mm
- Carrera del pistón: 19 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 76 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
Información técnica
Max. RPM [1/min] | 2000 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 76 |
Carrera/mordaza [mm] | 20 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 19 |