arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA HSH 350 Similar a la imagen

ROTA HSH 350

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Solución específica para cada cliente

Propiedades del producto:
  • Plato de palanca
  • Carrera de garras extremadamente larga
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 30 mm
  • Carrera del pistón: 35 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 70 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 80 kN
  • Max. RPM: 2000 1/min
Max. RPM [1/min] 2000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 70
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 80
Carrera/mordaza [mm] 30
Carrera del pistón (H) [mm] 35