ROTA NCM 2000
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck híbrido
- Centraje automático de la pieza
- Rango de sujeción del imán: 500 - 2000 mm
- Fuerza de centraje: 50 kN
- Altura del plato: 190 mm
- Peso: 1500 kg
Información técnica
Fuerza de centrado [kN] | 50 |
---|---|
Rango de sujeción magnética mín. [mm] | 500 |
Rango de sujeción magnética máx. [mm] | 2000 |
Altura [mm] | 190 |
Peso [kg] | 1500 |