arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCM 400 Similar a la imagen

ROTA NCM 400

chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente

Propiedades del producto:
  • Chuck híbrido
  • Centraje automático de la pieza
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción del imán: 150 - 400 mm
  • Fuerza de centraje: 10 kN
  • Altura del plato: 120 mm
  • Peso: 95 kg
Fuerza de centrado [kN] 10
Rango de sujeción magnética mín. [mm] 150
Rango de sujeción magnética máx. [mm] 400
Altura [mm] 120
Peso [kg] 95