ROTA NCM 630
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck híbrido
- Centraje automático de la pieza
- Rango de sujeción del imán: 200 - 630 mm
- Fuerza de centraje: 20 kN
- Altura del plato: 120 mm
- Peso: 210 kg
Información técnica
Fuerza de centrado [kN] | 20 |
---|---|
Rango de sujeción magnética mín. [mm] | 200 |
Rango de sujeción magnética máx. [mm] | 630 |
Altura [mm] | 120 |
Peso [kg] | 210 |