arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PNK-G 630-2 Similar a la imagen

PNK-G 630-2

Conjuntos de mordazas pendulares

ID 190635

PNK-G 630-2, Conjuntos de mordazas pendulares
  • Dentado: Dentado recto
  • Unidad de suministro: 1 unidad
  • Material suministrado: PT-S 630-1, ID-Nr. 191529SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Grupo de productos Conjuntos de mordazas pendulares
Dentado Dentado recto
Anchura B [mm] 205
Anchura B1 [mm] 45
Altura (A) [mm] 118
Longitud L [mm] 200
Profundidad de sujeción T [mm] 50
Perno de apoyo roscado G M8
m/pieza [kg] 7.9
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.