PNK-G 630-8
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190641
PNK-G 630-8, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 374 |
Anchura B1 [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 118 |
Longitud L [mm] | 226 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 50 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
m/pieza [kg] | 12 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.