PNK-S 200-8
En combinación con el producto PNK-S 200-8, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.
Datos técnicos PNK-S 200-8
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 130 |
Anchura B1 [mm] | 22 |
Altura (A) [mm] | 76 |
Longitud L [mm] | 85 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 36 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
m/pieza [kg] | 2 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.
Reseñas del producto PNK-S 200-8
Inicie sesión para crear reseñas.
Accesorios PNK-S 200-8
Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto PNK-S 200-8 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.
Pieza de repuesto PNK-S 200-8
Para la máxima fiabilidad y durabilidad, SCHUNK ofrece el servicio adecuado para el productoPNK-S 200-8.