PT 21-1
Mordazas base con mordazas pendulares
ID 191102
PT 21-1, Mordazas base con mordazas pendulares
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base con mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B1 [mm] | 50 |
Longitud L [mm] | 96 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 46 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 34 |
Tornillos | M16 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/pieza [kg] | 1.17 |