arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EWB-MT 265 Similar a la imagen

EWB-MT 265

Mordazas base

ID 160791

EWB-MT 265, Mordazas base
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: Ranura y espiga
  • Ancho de la ranura: 20 mm
  • Ancho de banda: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje Ranura y espiga
Dentado Dentado recto
Ancho de la ranura N [mm] 20
Ancho de la pestaña S [mm] 12
Anchura B [mm] 45
Altura (A) [mm] 40
Altura H1 [mm] 37
Longitud L [mm] 104
Espacio entre barrenos b [mm] 40
Tornillos M12
m/ajuste [kg] 3.2