arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SFGF-K 700 Similar a la imagen

SFGF-K 700

Mordazas base

ID 814826

SFGF-K 700, Mordazas base
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: Ranura y espiga
  • Ancho de la ranura: 26 mm
  • Ancho de banda: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje Ranura y espiga
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la ranura N [mm] 26
Ancho de la pestaña S [mm] 12
Anchura B [mm] 32
Altura (A) [mm] 45
Altura H1 [mm] 42
Longitud L [mm] 136
Espacio entre barrenos b [mm] 51
Tornillos M12x1.5
m/ajuste [kg] 2.85