SFGF-L 700
Mordazas base
ID 814825
SFGF-L 700, Mordazas base
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 26 mm
- Ancho de banda: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado oblicuo |
Ancho de la ranura N [mm] | 26 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 45 |
Altura H1 [mm] | 42 |
Longitud L [mm] | 311 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 54 |
Tornillos | M12x1.5 |
m/ajuste [kg] | 7.08 |