STNJ 315-6
Mordazas base
ID 160665
STNJ 315-6, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1.5 mm x 60°
- Ancho de banda: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1.5 mm x 60° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la pestaña S [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Anchura B1 [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Altura H1 [mm] | 58 |
Longitud L [mm] | 125 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 17.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Tornillos | M16 |
m/ajuste [kg] | 5.5 |