EWB-TG 400
Mordazas base
ID 160703
EWB-TG 400, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 19.02 mm
- Ancho de banda: 12.7 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 19.02 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 12.7 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 47 |
Altura H1 [mm] | 43 |
Longitud L [mm] | 146 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 76.2 |
Tornillos | 3/4" |
m/ajuste [kg] | 5.6 |
El volumen de entrega no incluye los tornillos cilíndricos.