STN 250-6
Mordazas base
ID 160601
STN 250-6, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1/16" x 90°
- Ancho de banda: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1/16" x 90° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la pestaña S [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 45 |
Anchura B1 [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 54.5 |
Altura H1 [mm] | 52 |
Longitud L [mm] | 110 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 13 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 28 |
Tornillos | M16 |
m/ajuste [kg] | 4 |