EWM 265
Mordazas monobloque blandas
ID 164131
EWM 265, Mordazas monobloque blandas
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas monobloque blandas |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 84 |
Altura H1 [mm] | 55.6 |
Longitud L [mm] | 110 |
Material | Acero C45 templado |
m/ajuste [kg] | 9.2 |