EWM 630
Mordazas monobloque blandas
ID 164135
EWM 630, Mordazas monobloque blandas
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas monobloque blandas |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 75 |
Altura (A) [mm] | 150 |
Altura H1 [mm] | 95 |
Longitud L [mm] | 203 |
Material | Acero C45 templado |
m/ajuste [kg] | 51.09 |