arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBM-M 531 Similar a la imagen

SBM-M 531

Piezas de garras

ID 1460210

SBM-M 531, Piezas de garras
  • Dentado: Módulo 2
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Piezas de garras
Dentado Módulo 2
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 60
Altura (A) [mm] 100
Longitud L [mm] 195
Tornillos M20
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 35.2
Cuando pida una versión perforada, por favor indique las distancias entre los agujeros a y b