arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBK 85 Similar a la imagen

SBK 85

Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero

ID 135103

SBK 85, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 8 mm
  • Ancho de banda: 8 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 8
Ancho de la pestaña S [mm] 8
Anchura B [mm] 22
altura H [mm] 30
Altura H1 [mm] 27.5
Altura H2 [mm] 26
Longitud L [mm] 40
Espacio entre barrenos a [mm] 29
Tornillos M8
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/ajuste [kg] 0.42