arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRKL-AL 112 Similar a la imagen

SRKL-AL 112

Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio

ID 1496963

SRKL-AL 112, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 8 mm
  • Ancho de banda: 10 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 8
Ancho de la pestaña S [mm] 10
Anchura B [mm] 25
altura H [mm] 30
Altura H1 [mm] 27.5
Altura H2 [mm] 26
Longitud L [mm] 61.5
Espacio entre barrenos a [mm] 28
Espacio entre barrenos b [mm] 18
Tornillos M8
Material Aluminio
m/ajuste [kg] 0.27